Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-K-FT-MS030-8712E

Rosemount MS Magnetisch-induktives Durchflussmesssystem bestehend aus MS030 Sensor und 8712E Transmitter für Schlammanwendungen

Produktbeschreibung

Der MS Schlammsensor ist eine robuste Lösung für schwer zu messende Anwendungen wie Sand, Flüssigkeiten mit hohem Feststoffgehalt, Langfasern oder Anlagen, die übermäßige Prozessgeräusche erzeugen. Der MS Schlammsensor wurde für diese schwer zu messenden Anwendungen entwickelt und meistert häufige Herausforderungen an das Durchflusssignal, um einen stabilen und dennoch reaktionsschnellen Durchfluss zu bieten.
Koppeln Sie den MS Schlammsensor mit dem 8782 Schlamm-Messumformer für optimale Leistung in rauschintensiven Anwendungen.
Die intuitive Oberfläche für den Bediener vor Ort mit dedizierten Tasten erleichtert die Bedienung und ermöglicht den sofortigen Zugriff auf alle Diagnoseinformationen. Ideal für gefährliche Umgebungen oder schwer zugängliche Stellen.

Spezifikationen

Rosemount MS magnetisch-induktiver Sensor MS030 für Schlammanwendungen, 3 in. (DN080)
Referenzgenauigkeit
±0,25 % mit optionaler ±0,15 % hoher Genauigkeit
Die vollständigen Angaben zur Genauigkeit sind im Produktdatenblatt zu finden
Nennweite
80 mm (3 in.) bis 900 mm (36 in.)
Auskleidungswerkstoff - Optionen
PTFE, PFA+, Polyurethan, Neopren, Linatex Naturkautschuk, Adiprene
Elektrode - Optionen
Werkstoff: Edelstahl 316L, Nickellegierung, Platin, Tantal, Titan
Typ: Standard, Bullet, Flat
Optionale dritte Elektrode für Erdung
Flanschoptionen
Anschlüsse: Überschiebeausführung, Vorschweißflansch, Kupplung mit Nut
Druckstufen: ASME Class 150 - 2500, EN-1092 PN10 - PN40, AS2129 Tabelle D und E, JIS B2220 10K - 40K, AS4087 PN16 - PN35
Werkstoffe: Kohlenstoffstahl, Edelstahl 304/304L, Edelstahl 316/316L
Weitere Flansch-Druckstufen und -werkstoffe auf Anfrage
Zulassungen
Standardbescheinigung
ATEX keine Funken erzeugend; Staub
Class I Div 2; Staub
Class I Zone 2; Staub
IECEx keine Funken erzeugend; Staub
ATEX erhöhte Sicherheit; Staub
Class I Zone 1; Staub
IECEx erhöhte Sicherheit; Staub
Zulassungen einer höheren Ebene umfassen eigensichere Elektroden
Gehäuseausführung
Typ 4X
IP66, IP67, IP68, IP70
Kompatibilität
8782 Messumformer für den Schlammeinsatz und optimale Leistungsmerkmale bei Anwendungen mit hohem Rauschen
8712EM und 8732EM (nur abgesetzte Montage) für standardmäßige Leistungsmerkmale von magnetisch-induktiven Durchflussmesssystemen.
Rosemount 8712E Magnetisch-induktives Durchflussmesssystem
Genauigkeit
Bis zu ±0,15 % der Genauigkeit vom Volumendurchfluss bei einem Messspannenverhältnis von 13:1; ±0,25 % bei einem Messspannenverhältnis von 40:1.
Diagnose
Integrierte Systemverifizierung, Erdungs- und Verkabelungsfehlererkennung, Erkennen von hohem Prozessrauschen, einstellbare Leerrohr-Erkennung, Messumformer-Fehlererkennung, Messrohr-Fehlererkennung
Kompatibilität
Alle von Rosemount hergestellten Messrohre: 8705, 8711, 8721, 8707
Die universellen Merkmale bieten Kompatibilität mit AC- und DC-getakteten Messrohren anderer Hersteller.
Spannungsversorgung
90-250 VAC, 50-60 Hz oder 12-42 VDC.
Leistungsaufnahme
Max. 15 W – DC
Max. 40 VA – AC
Gehäuseschutzart
8712E: Typ 4X, IP66

Merkmale

Rosemount MS magnetisch-induktiver Sensor MS030 für Schlammanwendungen, 3 in. (DN080)
  • Für die Handhabung von Anwendungen mit extremem Rauschen, während stabile Durchflussmengen geliefert werden, die bei der Kopplung mit dem 8782 Messumformer besser als die von einem magnetisch-induktiven Standard-Durchflussmesssystem sind.
  • Bessere Signalstärken ermöglichen präzisere Durchflussmessungen und reduzieren bei der Kopplung mit dem 8782 Messumformer sogar bei schwer zu messenden Durchflüssen die Prozessvariabilität.
  • Die Dual-Kalibrieroption reduziert die Notwendigkeit der Messrohr-Lagerhaltung.
  • Vollständig verschweißtes Messrohr gewährleistet Zuverlässigkeit unter härtesten Umgebungsbedingungen.
  • Ein optionaler Auskleidungsschutz schützt vor Installationsschäden und Verschleiß der Anströmkante.
  • Mit dem abnehmbaren und austauschbaren Anschlussblock, der Reparaturen vor Ort ermöglicht, können Prozessabschaltungen vermieden werden.
  • Das Gehäuse verfügt zusätzlich über sekundäre Kammern, um potenzielle Prozessmedium-Leckagen aufzufangen.
  • Die hindernisfreie Konstruktion ohne bewegliche Teile minimiert Wartung und Reparatur - ideal für die Messung von leitfähigen Schlämmen.
  • Für optimale Leistungsmerkmale bei Anwendungen mit hohem Rauschen kann der MS Sensor für Schlämme mit dem 8782 Messumformer für Schlämme gekoppelt werden.
Rosemount 8712E Magnetisch-induktives Durchflussmesssystem
  • Intuitives Bedieninterface mit zweckbestimmten Tasten für die einfache Bedienung.
  • Maximale Verfügbarkeit durch kontinuierliche Überwachung des Zustands des Messsystems und seiner Leistung im laufenden Betrieb mit Smart Systemverifizierung.
  • Optimierte Regelung in rauschanfälligen Anwendungen mit Optionen für Diagnose für hohes Prozessrauschen und wählbarer Spulenantriebsfrequenz.
  • Abstimmbare Leerrohr-Erkennung minimiert Probleme und falsche Messwerte bei leerem Messrohr.
  • Schnelle Überprüfung der Installationsintegrität mit Erdungs-/Verkabelungsfehlererkennung.
  • Bestandsreduzierung und Schnittstellenkonsistenz bei jedem magnetisch-induktiven Durchflussmesssystemsensor mit universellen Messumformerfunktionen.

Dokumentation und Zeichnungen

Rosemount MS magnetisch-induktiver Sensor MS030 für Schlammanwendungen, 3 in. (DN080)
Rosemount 8712E Magnetisch-induktives Durchflussmesssystem