Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-K-FT-MS030-8782

Rosemount MS Magnetisch-induktives Durchflussmesssystem bestehend aus MS030 Sensor und 8782 Transmitter für Schlammanwendungen

Spezifikationen

Rosemount MS magnetisch-induktiver Sensor MS030 für Schlammanwendungen, 3 in. (DN080)
Referenzgenauigkeit
±0,25 % mit optionaler ±0,15 % hoher Genauigkeit
Die vollständigen Angaben zur Genauigkeit sind im Produktdatenblatt zu finden
Nennweite
80 mm (3 in.) bis 900 mm (36 in.)
Auskleidungswerkstoff - Optionen
PTFE, PFA+, Polyurethan, Neopren, Linatex Naturkautschuk, Adiprene
Elektrode - Optionen
Werkstoff: Edelstahl 316L, Nickellegierung, Platin, Tantal, Titan
Typ: Standard, Bullet, Flat
Optionale dritte Elektrode für Erdung
Flanschoptionen
Anschlüsse: Überschiebeausführung, Vorschweißflansch, Kupplung mit Nut
Druckstufen: ASME Class 150 - 2500, EN-1092 PN10 - PN40, AS2129 Tabelle D und E, JIS B2220 10K - 40K, AS4087 PN16 - PN35
Werkstoffe: Kohlenstoffstahl, Edelstahl 304/304L, Edelstahl 316/316L
Weitere Flansch-Druckstufen und -werkstoffe auf Anfrage
Zulassungen
Standardbescheinigung
ATEX keine Funken erzeugend; Staub
Class I Div 2; Staub
Class I Zone 2; Staub
IECEx keine Funken erzeugend; Staub
ATEX erhöhte Sicherheit; Staub
Class I Zone 1; Staub
IECEx erhöhte Sicherheit; Staub
Zulassungen einer höheren Ebene umfassen eigensichere Elektroden
Gehäuseausführung
Typ 4X
IP66, IP67, IP68, IP70
Kompatibilität
8782 Messumformer für den Schlammeinsatz und optimale Leistungsmerkmale bei Anwendungen mit hohem Rauschen
8712EM und 8732EM (nur abgesetzte Montage) für standardmäßige Leistungsmerkmale von magnetisch-induktiven Durchflussmesssystemen.
Rosemount 8782 Messumformer für Schlammanwendungen
Referenzgenauigkeit
±0,25 % mit optionaler ±0,15 % hoher Genauigkeit
Die vollständigen Angaben zur Genauigkeit sind im Produktdatenblatt zu finden
Diagnostik
Standard: Erdungs- und Verkabelungsfehler, abstimmbares Leerrohr, Sättigung der Elektrode, Erkennung von Rückwärtsströmung und allgemeine Diagnosefunktionen für Elektronik- und Messgeräteschaltkreise
Optional: Prozessdiagnose mit Erkennung für beschichtete Elektrode und hohes Prozessrauschen
Optional: Smart Meter Verification Professional
Spannungsversorgung
AC: 90 bis 250 VAC, 50−60 Hz
DC: 12 bis 42 VDC
Ex-Zulassungen
Standardbescheinigung
ATEX keine Funken erzeugend, erhöhte Sicherheit; Staub
Class I Div 2 keine Funken erzeugend; Staub
Class I Zone 2; Staub
IECEx keine Funken erzeugend, erhöhte Sicherheit; IECEx Staub
Gehäuseausführung
Typ 4X
IP66/69
Ausgangsoptionen
HART 7/4−20 mA + Impuls
Optional: DI/DO (Zwei Kanäle)
Bedieninterface
15-Tasten-Bedieninterface ist für die Diagnose, Grundkonfiguration und Zähler mit speziellen Schnellwahltasten (Quick-Keys) lieferbar
Unterstützt Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Portugiesisch
Sensorkompatibilität
MS Sensor für Schlammanwendungen
8707 Hochsignal-Sensor

Merkmale

Rosemount MS magnetisch-induktiver Sensor MS030 für Schlammanwendungen, 3 in. (DN080)
  • Für die Handhabung von Anwendungen mit extremem Rauschen, während stabile Durchflussmengen geliefert werden, die bei der Kopplung mit dem 8782 Messumformer besser als die von einem magnetisch-induktiven Standard-Durchflussmesssystem sind.
  • Bessere Signalstärken ermöglichen präzisere Durchflussmessungen und reduzieren bei der Kopplung mit dem 8782 Messumformer sogar bei schwer zu messenden Durchflüssen die Prozessvariabilität.
  • Die Dual-Kalibrieroption reduziert die Notwendigkeit der Messrohr-Lagerhaltung.
  • Vollständig verschweißtes Messrohr gewährleistet Zuverlässigkeit unter härtesten Umgebungsbedingungen.
  • Ein optionaler Auskleidungsschutz schützt vor Installationsschäden und Verschleiß der Anströmkante.
  • Mit dem abnehmbaren und austauschbaren Anschlussblock, der Reparaturen vor Ort ermöglicht, können Prozessabschaltungen vermieden werden.
  • Das Gehäuse verfügt zusätzlich über sekundäre Kammern, um potenzielle Prozessmedium-Leckagen aufzufangen.
  • Die hindernisfreie Konstruktion ohne bewegliche Teile minimiert Wartung und Reparatur - ideal für die Messung von leitfähigen Schlämmen.
  • Für optimale Leistungsmerkmale bei Anwendungen mit hohem Rauschen kann der MS Sensor für Schlämme mit dem 8782 Messumformer für Schlämme gekoppelt werden.
Rosemount 8782 Messumformer für Schlammanwendungen
  • Optimierte individuell anpassbare Einstellungen für die Signalverarbeitung in rauschenden Anwendungen mit Diagnosefunktion für hohes Prozessrauschen und auswählbare Optionen für die Spulenantriebsfrequenz.
  • Auswählbare Stufen der fortschrittlichen Signalverarbeitung ermöglichen die Eliminierung von Signalspitzen und -rauschen, während die Reaktionsfähigkeit beibehalten wird.
  • Bessere Verfügbarkeit durch kontinuierliche Zustandsüberwachung des Messsystems und seiner Leistung mit Smart Systemverifizierung, ohne das Prozesssignal zu unterbrechen.
  • Maximale Zuverlässigkeit und Schutz gegen Feuchtigkeit mit dem Doppelkammer-Messumformergehäuse.
  • Intuitives 15-Tasten-Bedieninterface mit zweckbestimmten Schnelltasten (Quick-Keys) für die einfache Bedienung.
  • Die besten Vorteile eines magnetisch-induktiven AC-Messsystems kombiniert mit der Stabilität und Leistung der pulsierten DC-Technologie.
  • Abstimmbare Leerrohr-Erkennung minimiert Probleme und falsche Messwerte bei leerem Messrohr.
  • Schnelle Überprüfung der Installationsintegrität mit Erdungs-/Verkabelungsfehlererkennung.
  • Der 8782 Messumformer für Schlammanwendungen wurde für den Einsatz mit dem MS Sensor für Schlammanwendungen konzipiert.

Dokumentation und Zeichnungen

Rosemount MS magnetisch-induktiver Sensor MS030 für Schlammanwendungen, 3 in. (DN080)
Rosemount 8782 Messumformer für Schlammanwendungen