Mithilfe der DeltaV™ Flex.CONNECT Lösungen von Emerson können Sie E/A-Subsysteme von Emerson und anderen Herstellern auf einfache Weise mit dem DeltaV™ System verbinden.
Die DeltaV™ Flex.CONNECT Lösungen umfassen einen Satz Kabel, Pass-through-Karten, Schnittstellenfelder und/oder Ersatz-Abschlussfelder, die die Konnektivität zwischen den Feldkabeln anderer Systeme und den Abschlüssen der DeltaV E/A-Karte ermöglichen.
Dies ist ein Low-Tech-Ansatz, der Ihnen erweiterte Funktionen bietet. Die Ingenieure von Emerson führen zunächst eine Modernisierungsstudie durch, um eine Projektbegründung und Dokumente für die frühe Planungsphase bereitzustellen. Die Berater werden dann den optimalen Modernisierungsansatz für Ihre Geschäftsanforderungen ermitteln.
Reduzieren Sie Schaltkosten und Ausfallzeiten: DeltaV Flex.CONNECT Lösungen sparen Abschlussfelder und Feldverkabelung, was die Prozessausfallzeit im Vergleich zu einer Neuverkabelung um bis zu 75 % reduziert. Verwenden Sie die DeltaV Flex.CONNECT Lösungen von Emerson für die Plug&Play-Geschäftsintegration, die niedrigere Entwicklungs-, Installations- und Inbetriebnahmekosten bietet sowie große nachhaltige Einsparungen hinsichtlich Betrieb und Wartung ermöglicht.
Arbeiten Sie gemeinsam mit Emerson an einem reibungslosen Übergang: Implementierung, Durchführung und Projektmanagement sorgen für sichere, effiziente Inbetriebnahmen und Unterstützung im Anschluss daran. Unsere Berater analysieren Hardware, Datenbanken und Anzeigeumgebung des Automatisierungssystems, um eine Methode zur Übersetzung der benötigten Steuerungsfunktionen in das DeltaV System zu entwickeln.
Maximieren Sie die Rentabilität vorhandener Ausrüstung: Maximieren Sie Ihre Investition in bereits erworbene Ausrüstung und nutzen Sie die Vorteile moderner Technologien - wie digitale Bussysteme, eingebettete erweiterte Steuerungsfunktionen und selbstdiagnosefähige Instrumente.