Die Emerson Berater für funktionale Sicherheit von SIS-Systemen können Sie in allen Aspekten der Entwicklung und Anwendung von SIF-Funktionen (Safety Instrumented Function) sowie der Erfüllung von Anforderungen hinsichtlich des Lebenszyklus von Sicherheitssystemen gemäß IEC 61511 unterstützen.
Emerson hat ein Team von Beratern zusammengestellt, die speziell in der Anwendung der IEC 61511 geschult sind. Die SIS-Berater von Emerson folgen Prozessen unseres TÜV-zertifizierten Sicherheitsmanagementsystems, um die Auflagen der IEC 61511 zu erfüllen. Wir investieren in Menschen und Werkzeuge, um Dienstleistungen dort anzubieten, wo unsere Kunden traditionell die geringsten Ressourcen zur Verfügung haben und die Vielfalt im Prozess am wertvollsten ist.
Stellen Sie die Einhaltung von Sicherheitsnormen sicher:Lokale Behörden erwarten, dass Betreiber die regulatorischen Anforderungen gemäß IEC 61511 erfüllen. Die SIS-Beratung für funktionale Sicherheit vermittelt Ihnen lokales Fachwissen unter Verwendung detaillierter Verfahren und Checklisten, um die Einhaltung spezifischer behördlicher Vorschriften sicherzustellen.
Nutzen Sie Technologien zur Reduzierung der Anlagenausfallzeit: Darüber hinaus kann die richtige Anwendung intelligenter Technologien Anlagenbetreibern erhebliche Vorteile bieten, da Eingriffe in den Prozess (hinsichtlich Dauer und Häufigkeit) reduziert werden. Durch die Maximierung des Einsatzes unserer SIS-Berater reduzieren Sie den Bedarf an der Wartung spezifischer Kompetenzen und Prozesse und minimieren systematische Ausfälle.
Erhöhen Sie die Zuverlässigkeit und maximieren Sie die Kapitalrendite: Durch die Anwendung des Lebenszyklusansatzes der IEC 61511 für Ihren Prozess wird die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls erheblich reduziert. Dadurch erhöht sich auch Ihre Prozesszuverlässigkeit und Ausfallzeiten werden verringert.