Die Kompetenz und Erfahrung von Emerson bei der Modernisierung von älteren Foxboro I/A Series® Systemen ermöglicht Ihnen ein reibungsloses Upgrade auf eine einfach zu verwendende Automatisierungsplattform, die die Komplexität der Betriebsabläufe reduziert und das Projektrisiko senkt.
Die Erfüllung der Anforderungen Ihres Unternehmens bestimmt unser Handeln. Emerson wird dabei helfen, eine langfristige Automatisierungsvision zu schaffen, Projekte zu rechtfertigen und die betrieblichen Vorteile aus der Modernisierung älterer Systeme zu quantifizieren.
Durch die Verwendung der FlexConnect Lösungen können Ausfallzeiten minimiert werden. Durch die Beibehaltung von Feldabschlüssen, die Wiederverwendung von Schaltschrankplatz und die volle Nutzung von DeltaV I/O On-Demand-Funktionen können die Ausfallzeiten um 70 % reduziert werden. FlexConnect Verkabelungslösungen sind sowohl für die E/A der Serie 100 als auch für die Serie 200 erhältlich.
Die volle Nutzung der neuen Technologien zur Verbesserung der Anwendungsleistung bei gleichzeitiger Beibehaltung wertvollen geistigen Eigentums ist der Schlüssel zu unserem zukunftsgerichteten Engineering-Ansatz, die Migration von Batch- oder Continuous-Control-Software, Drittanbieterschnittstellen und dem HMI durchzuführen. Emerson hat speziell für Foxboro I/A Systeme ausgeklügelte Dienstprogramme entwickelt, um diese zu analysieren und daraus ein neues Automatisierungssystem zu konstruieren.
Foxboro I/A Systeme wurden weltweit in allen Branchen erfolgreich auf das DeltaV System umgestellt. Die gesammelte Erfahrung aus der Durchführung dieser Projekte wird sicherstellen, dass das grundlegende Wissen vorhanden ist, um das Risiko zu minimieren, wenn Sie zu einem neuen Automatisierungspartner wechseln und eine langfristige Beziehung mit erstklassigem Service und kontinuierlicher Verbesserung starten.