Das DeltaV IO.Connect für Rockwell E/A ist eine Lösung, die den Weg zum einfachen Upgrade auf ein DeltaV-System bietet, wobei die vorhandenen älteren E/A und Verkabelungen beibehalten werden. Dies bietet eine einfache Möglichkeit, jetzt auf ein DeltaV-System zu modernisieren, indem die vorhandene ControlLogix®-Steuerungsfamilie ersetzt und über Ethernet-Netzwerk eine direkte Verbindung zu POINT I/O™, FLEX I/O™- und ControlLogix® E/A-Modulen hergestellt wird, während im Laufe der Zeit opportunistisch auf DeltaV E/A im Laufe der Zeit umgestellt wird. Das DeltaV IO.Connect für Rockwell E/A ist eine attraktive Lösung für Rockwell E/A-Anwender, die sich ein modernes DeltaV-System wünschen, aber durch Kapital- oder Ausfallfaktoren eingeschränkt sind.