Die Einhaltung der behördlichen Anforderungen und des Qualitätsmanagements kann herausfordernd sein. Unsere Prüfer sind umfänglich als UKAS (United Kingdom Accreditation Service) Inspektionsstelle gemäß ISO/IEC 17020:2012 Typ C akkreditiert und haben den Status eines führenden IRCA-Prüfers, damit Sie sicher sein können, dass qualifizierte Mitarbeiter im Einsatz sind.
Die METCO-Revisionsdienste können für Folgendes eingesetzt werden: