Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Die TopWorx™ ESD-Stellungsregler bieten eine komplette Teilhubtest-Lösung mit besonderen Merkmalen und einer Funktionalität, die Teilhubtests von Notabschaltungsventilen ermöglichen, ohne dabei den Prozess zu unterbrechen oder abzuschalten.
Das Sensorsteuermodul schließt das Ventil teilweise, ohne den Prozess zu unterbrechen.
Pass-/Fehler-Anzeige über Hoch/Niedrig-Antwort am Rücksignal
Positionssensoren für Hubtests in geöffneter und geschlossener Stellung und Teilhub zwecks Feedback an das Prozessleitsystem oder die SPS
Eingebautes Diagnosesystem für die vorausschauende Wartung und Frühwarnungen
Plattformen aus Aluminium, Verbundwerkstoff und Edelstahl 316L, zugelassen für den Einsatz druckfesten/Ex-Schutz-, eigensicheren oder keine Funken erzeugenden Bereichen
Eine optionale, abschließbare Teilhubtest-Taste ist in die Einheit integriert