Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Enardo-P-Model A

Enardo™ Druckausgleichsklappe mit Eigengewicht des Modells A

Produktbeschreibung

Die Enardo Druckausgleichsklappen mit Eigengewicht werden für gewöhnlich an Niederdruck-, Stahl- und Fiberglastanks eingesetzt. Wenn sich innerhalb des Lagertanks ein übermäßiger Druck aufbaut, beginnt sich die Entlüftungsklappe beim vorbestimmten Einstelldruck zu öffnen, wodurch Überdruck abgelassen wird. Wenn der Überdruck abgelassen ist, setzt sich die Klappe wieder auf die Basis. Wenn sich im Lagertank ein zu starkes Vakuum bildet, hebt sich die federbelastete Sperrkegel und bricht dabei die Dichtung zwischen Sitz und Sperrkegel. Das Vakuumventil wirkt bei Druckentlastung selbstdichtend.