Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Fisher-P-OSE

Fisher™ Sicherheitsabsperrventil Typ OSE

Produktbeschreibung

Die Sicherheitsabsperrventile Typ OSE werden für die schnelle Absperrung der Gasversorgung bei Über- oder Unterdruck eingesetzt. Ideal für Gasanwendungen, bei denen ein dichter Abschluss, eine hohe Genauigkeit, ein schnelles Ansprechverhalten sowie eine hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit erforderlich sind. Die Top-Entry-Bauform erleichtert die Wartung im eingebauten Zustand und verringert den Zeit- und Personalaufwand.

CAD-Zeichnungen und -Modelle: Klicken Sie hier

Merkmale

  • Über- und Unterdruckschutz
  • Hohe Schlag- und Vibrationsfestigkeit – Der Typ OSE umfasst einen zweistufigen Auslösemechanismus, der Fehlauslösungen durch Vibrationen oder Eingangsdruckschwankungen, die bei anderen Absperrventilen häufig auftreten, erheblich reduziert.
  • Hohe Genauigkeit – Bis zu ±1 % Genauigkeit unabhängig von Eingangsdruck, Durchfluss und Größe des Sicherheitsabsperrventils.
  • Einfache Wartung im eingebauten Zustand – Die Bauweise mit Zugriff von oben verringert die Wartungszeiten und den Arbeitsaufwand. Die Teile können gewartet und ausgetauscht werden, ohne dass das Gehäuse von der Leitung ausgebaut werden muss.
  • Wasserdicht – Typ OSE ist bis auf 3,0 m (10 ft.) wasserdicht.
  • Dichte Absperrung – Nach dem Schließen bleibt das Sicherheitsabsperrventil geschlossen, bis das System abgeschaltet und das Ventil manuell zurückgesetzt wird. Ein O-Ring an der Ventilkegeldichtung sorgt für einen dichten Abschluss.
  • Fernwarnung möglich – Es ist ein Endschalter verfügbar, der erkennt, wenn das Sicherheitsabsperrventil des Typs OSE ausgelöst wird.
Nennweiten und Anschlussarten
WCC Stahl: 1 und 2 NPT; NPS 1, 2, 3, 4 und 6/DN 25, 50, 80, 100 und 150; Class 150 RF, Class 300 RF oder Class 600 RF
LCC Stahl: NPS 8 und 10/DN 200 und 250; Class 150 RF, Class 300 RF oder Class 600 RF
Gusseisen: 1 und 2 NPT; NPS 1, 2, 3, 4 und 6/DN 25, 50, 80, 100 und 150; Class 125 FF
Druckstufen
Max. Eingangsdruck: 101 bar (1 470 psig) oder max. Druckstufe des Gehäuses
Max. Solldruck: 101 bar (1 470 psig) oder max. Druckstufe des Gehäuses
Min. Solldruck: 10 mbar (4,02 Zoll Wassersäule)
Maximale Absperrdruckdifferenz 100 bar (1 450 psig)
Spezifikationen der manometrischen Sensoreinheit
Federbereiche: 10 mbar bis 72,9 bar (4,02 Zoll Wassersäule bis 1 058 psig)
Max. Eingangsdruck Messung: 72,9 bar (1 058 psig)
Toleranz Sollwert: 0,004 bar bis 12,0 bar (0,058 psig bis 174 psig)
Max. Differenz zwischen Über- und Unterdruck: 33,0 bar (479 psig)
Temperaturbeständigkeit
-30 bis 82 °C (-22 bis 180 °F)
Drucksensoranschlüsse
1/4 NPT
Optionen
Explosionsgeschützter Schalter
Nicht explosionsgeschützter Endschalter
Magnetventil
Zusätzliches manometrisches Gerät für extra Druckmessung
Hydrogen Configurations
The OSE was validated for hydrogen service through extensive high-pressurehydrogen testing to analyze shutoff performance and material compatibility. For additional detailsregarding the evaluation and testing, please refer to “Blending Hydrogen with Natural Gas : Technical Factors to Consider”.

Dokumentation und Zeichnungen