Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-L2t

Fisher™ FIELDVUE™ L2t Füllstandsregler für Flüssigkeiten

Produktbeschreibung

Der Fisher FIELDVUE Füllstandsregler L2t ist Teil der robusten Serie L2 von Niveaumessumformern für Flüssigkeiten. Der Regler verfügt über einen Sensor nach dem Verdrängerprinzip, der den Flüssigkeitsstand oder die Trennschicht zweier Flüssigkeiten unterschiedlicher spezifischer Dichte misst. Dieser Regler eignet sich ideal für Füllstandsmessungen in Anwendungen mit Gasseparatoren und -wäschern. Der L2t ist eine umweltbewusste Lösung mit null Emissionen.

Merkmale

  • Verbesserte Zuverlässigkeit
    • Die Umstellung auf Regelbetrieb reduziert den Geräteverschleiß und sorgt für ein durchgehendes und kontinuierliches Regelverhalten, da die mit binärer Regelung verbundenen Vollhub-Stellzyklen entfallen.
    • Der Einsatz des L2t reduziert die Anforderungen an den Gerätebestand, da der Füllstandsregler sowohl für Regel- als auch für Auf/Zu-Anwendungen angepasst werden kann.
  • Werkseitig kalibriert
    • Der L2t-Regler wird werkseitig kalibriert, was die Einrichtung vereinfacht.
    • Upgrades des L2t im Feld erfordern keine mechanischen Änderungen an Behältern, die mit standardmäßigen 2 NPT-Anschlüssen ausgestattet sind.
  • Umweltfreundlich
    • Diese emissionsfreie Lösung übertrifft bei Verwendung mit elektrischer Betätigung die gesetzlichen Anforderungen und mindert Umweltbedenken.
Bereichszulassung
Class 1, Division 1, Zone 0
Zulassungen
CSA und cCSAus
Kommunikationsprotokoll
HART
Datenschnittstelle
4-20 mA mit HART
Diagnosefunktionalitäten
Zykluszählung, akkumulierte Stellzyklen, Öffnungszeit, Schließzeit, Verweilzeit offen und geschlossen
Betriebstemperatur
-40 °C bis 71 °C
Prozesssteuerung
Flüssigkeitsstand in Kombination mit Ablassventil eines Separators
Sonstige Konfigurationen
Weitere Informationen zu zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrem lokalen Emerson Vertriebsbüro.

Dokumentation und Zeichnungen