Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-Micro-Flat

Fisher™ Micro-Flat-Kavitationsinnengarnitur

Produktbeschreibung

Die Fisher Micro-Flat-Innengarnitur ist für sauberen Kavitationsbetrieb mit Druckabfällen von bis zu 51,7 bar (750 psi) und geringen Durchflussraten ausgelegt. Zwar beseitigt die Ausführung der Innengarnitur die Kavitation nicht, allerdings kontrolliert sie deren Erscheinen, um so Schaden zu minimieren.

Zulassungen
SIL-fähig, ATEX, CUTR, PED, CRN, NACE
Entscheidender Betrieb
Kavitation, geringer Durchfluss
Durchfluss-Charakteristika
Linear, schnell öffnend
Material
Kohlenstoffstahl, Edelstahl
Betriebstemperatur
Standardtemperatur
Druckklasse
ASME
Prozessanschlussart
Flanschausführung, Stumpfschweißnaht, mit Gewinde, Schweißmuffe
Absperrklasse
Klasse IV (FCI 70-2), Klasse V (FCI 70-2)
Ventilgröße
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2
Ventilgrößenstandard
NPS
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Zur Regelung von Kavitation.
  • Ist für den Einsatz in Anwendungen mit geringen Durchflussraten geeignet.
  • Hat eine Druckabfallgrenze von 51,7 bar (750 psi).
  • Durch die geschützte Sitzausführung wird die Absperrfunktion von der Drosselungsfunktion getrennt und so Sitzoberflächen vor Verschleiß durch die Drosselung geschützt.
  • Die Innengarnitur in Käfigausführung ermöglicht den Ausbau und die Überprüfung der Teile, ohne dass das Ventilgehäuse aus der Rohrleitung ausgebaut werden muss.
  • Gehärtete Innengarnitur-Werkstoffe bieten eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit für eine lange Lebensdauer der Innengarnitur.