Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-TBX-T Desuperheater

Fisher™ TBX-T-Einspritzkühler

Produktbeschreibung

Der Fisher TBX-T-Einspritzkühler kann in vielen Anwendungen zur effizienten Reduzierung der Temperatur des Heißdampfs auf den gewünschten Sollwert genutzt werden. Das TBX-T ist verfügbar für die Installation in Dampfleitungen mit einem Querschnitt von DN 200 bis DN 1200 (NPS 8 bis 48) und kann Dampftemperaturen im Bereich von 6 °C (10 °F) der Sättigungstemperaturen aufrechterhalten. Wasserzerstäubung und Verdampfung stellen die Hauptelemente in jeder Dampfaufbereitungsanwendung dar. Der Einspritzkühler TBX-T verfügt über einen Einspritzwasser-Verteilerblock mit AF-Düsen mit variabler Geometrie, die über einen weiten Betriebsbereich ein optimiertes Sprühmuster erzeugen. Die Düsen sind strategisch angeordnet, um bei allen Durchflussbedingungen optimale Vermischung und schnelle Verdampfung zu gewährleisten.