Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-Yarway AT-38/48

Fisher™ Yarway™ AT-38/48 Standard Duty A.T.-Temp Einspritzkühler

Produktbeschreibung

Der Fisher Yarway AT-38/48 Standard Duty A.T.-Temp Einspritzkühler wurde speziell für den Einsatz in Dampfanwendungen mit mittlerem bis niedrigem Druck entwickelt.

Entscheidender Betrieb
Dampfbetriebsart
Ventilgröße
NPS 1 / DN 25, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 2 / DN 50, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100
Druckstufe
ASME
Sonstige Konfigurationen
Weitere Informationen zu zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrem lokalen Emerson Geschäftspartner oder Ihrem Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Die Schweißausführung ermöglicht eine einfache Anpassung an verschiedene Heizungscodes und Materialspezifikationen.
  • Das Gerät kann auch zum Einspritzen von Flüssigkeit in Gas verwendet werden, wofür häufig hochwertige Legierungen wie Edelstahl verwendet werden.
  • Die Ventilspindel ist gewalzt, um eine Oberfläche von RA <0,1 µ zu erhalten. Diese hochveredelte Oberfläche wird dann für eine Härte >1 000 Vickers nitriert. Die Kombination dieser Verfahren verbessert die Dichtheit und reduziert gleichzeitig die Packungsreibung.
  • Kolbenringe sind speziell gehärtet und anschließend nitriert und mit einem speziellen gasdichten Schlitz versehen.
  • Diese Ringe bieten hervorragende Laufeigenschaften und ermöglichen steuerbare Cv-(Kv)-Werte bis zu 0,005 (0,0043).

Dokumentation und Zeichnungen