Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Fisher-P-SS-84PSV4

Fisher™ Vee-Ball™ SS-84PSV4-Drehstellventil

Produktbeschreibung

Das Fisher SS-84PSV4-Ventil ist ein Druckhalter-Sprühventil für den Einsatz in Kernkraftwerken der dritten Generation mit Druckwasserreaktoren. Das Ventilgehäuse in Nennweite NPS 4x3 verfügt über Schweißanschlüsse nach NPS 4 mit einer Fisher Vee-Ball 3-Zoll-Innengarnitur, die gegen eine federbelastete Hülsendichtung arbeitet. Dieses Ventil bietet im Vergleich zur originalen SS-84-Ausführung, die in älteren Druckwasserreaktoren verwendet wurde, zahlreiche verbesserte Merkmale.

Entscheidender Betrieb
Allgemeiner Betrieb
Material
Edelstahl
Betriebstemperatur
Standardtemperatur
Druckklasse
ASME
Prozessanschlussart
Stumpfschweißnaht
Ventilgröße
4X3
Ventilgrößenstandard
NPS
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Merkmale

  • Ausführung der Keilverzahnung mit fehlendem Zahn gewährleistet Betrieb in nur einer Richtung.
  • Seitliche Anflanschung ermöglicht den Ausbau der Innengarnitur ohne Abbau des Antriebs.
  • Die Bauweise bietet eine einfache Einstellung der geschlossenen Stellung.
  • Ein einstellbares Spannschloss des Antriebs ermöglicht genaue Positionierung ohne Trennung der Gestänge.

Dokumentation und Zeichnungen