Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Keystone-K-CompoSeal Valve Powered Actuator

Keystone CompoSeal Resilient Seated Butterfly Valve with Powered Actuator

Produktbeschreibung

The Keystone CompoSeal resilient seated butterfly valve is a lightweight, highly engineered composite material valve complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.

Merkmale

Keystone CompoSeal Weichdichtende Absperrklappe
  • Zwischenflanschgehäuse und Klappenblatt (jeweils patentiert) aus hochwertigem Kompositwerkstoff mit hervorragender innerer und äußerer chemischer Beständigkeit.
  • Die sich aus diesem Werkstoff ergebende Gewichtsreduzierung führt zu niedrigeren Kosten und einfacherer Installation.
  • Eine Unterstützung von Kunststoff- oder GFK-Rohrleitungen bei Einbau der Absperrklappe ist nicht erforderlich.
  • Klappenblatt aus hochwertigem Kompositwerkstoff bietet hervorragende Korrosionsbeständigkeit.
  • Alle Befestigungselemente standardmäßig aus 316 Edelstahl.
  • Beidseitig blasendichter Abschluss gemäß EN 12266-1, Leckrate A.
  • Druckbereich bis PN 16 bei erhöhten Temperaturen.
  • Einsatzmöglichkeit in Anwendungen mit hohen Strömungsgeschwindigkeiten bis zu 12 m/s.
  • Die Klappenwelle und die Primärdichtung werden nicht von der Ausführung der Gegenflansche und den Anzugskräften der Flanschschrauben beeinflusst.
  • Hohe Kv-Werte.
  • Flanschdichtungen sind nicht erforderlich.
  • Die Primärdichtung an der Klappenwelle erhöht den Druck-Einsatzbereich der Absperrklappe und verhindert Undichtigkeiten durch den Wellenbereich in die Atmosphäre
Emerson Powered Actuator
  • Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
  • Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
  • Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
  • Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
  • Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
  • Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
  • Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
  • Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.
Keystone F89, pneumatischer Doppelkolben-Schwenkantrieb
  • Direkter Aufbau an alle Keystone Absperrklappen und Kugelhähne
  • Armaturenanschluss nach Keystone-Standard (metrisch oder zöllig) oder ISO 5211
  • Doppelte Zahnstangen-Ritzel Ausführung vermeidet Biegebeanspruchung der Ritzelwelle, wodurch der Lagerverschleiß minimiert und die Standzeit erhöht wird
  • Serienmäßige Endanschläge (+/-5°) zur Einstellung der AUF- und ZU-Richtung ermöglichen die exakte Einstellung der Absperrarmatur und somit des Medienflusses
  • Gehäuse aus anodisierten Aluminium mit elektrostatischer Pulverbeschichtung (ESPC) ermöglicht dauerhaft hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Doppeltwirkende und federrückstellende Versionen für kosteneffektiven und sicheren Betrieb erhältlich
  • Bis zu 12 Federn bieten flexiblen Drehmomentbereich für Kugelhähne und Absperrklappen
  • Vorgespannte Federn und ausblassicheres Ritzel sorgen für Sicherheit bei Wartung und Betrieb

Spezifikationen

Keystone CompoSeal Weichdichtende Absperrklappe
Werkstoff
Kunststofffaser
Betriebstemperatur
Weniger als 150 °C
Druckklasse
PN
Prozessanschlussart
PN 16
Sitz-/Dichtungstyp
Weichdichtend
Absperrklasse
Leckagefrei
Ventilgröße
DN 250 / NPS 10, DN 40 / NPS 1-1/2, DN 300 / NPS 12, DN 65 / NPS 2-1/2, DN 80 / NPS 3, DN 100 / NPS 4, DN 150 / NPS 6, DN 200 / NPS 8
Ventilgrößenstandard
DN
Ventiltyp
Absperrklappe
Keystone F89, pneumatischer Doppelkolben-Schwenkantrieb
Steuerdruck
Bis zu 8,3 bar
Umgebungstemperatur
-40 °C bis +150 °C
Typ
Vierteldrehung

Dokumentation und Zeichnungen

Keystone CompoSeal Weichdichtende Absperrklappe
Emerson Powered Actuator
Keystone F89, pneumatischer Doppelkolben-Schwenkantrieb