Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Branson-P-Radiance 3g Laser Welder

Branson Radiance 3g

Produktbeschreibung

Gleichzeitiges, präzises Kunststofffügen für Kleinteile, die partikelfreie und ästhetisch saubere Schweißnähte erfordern.

Gewicht
50 kg
Betätigung
Pneumatik
Kühlsystem
Wasser- und luftgekühlt
Datenschnittstelle
USB

Merkmale

  • Das patentierte Laserschweißverfahren von Branson, das sog. Durchstrahlverfahren (Simultaneous Through-Transmission Infrared [STTIr]), ermöglicht eine gleichzeitige Illumination der gesamten Schweißlinie.
  • Hochvolumige Produktionsmöglichkeiten.
  • Hoch-effiziente, intelligente Glasfaserbündel.
  • Saubere Schweißraupen-Ästhetik.
  • Anwendungsflexibilität: eine große Auswahl an Materialverträglichkeiten, 3-D-Konturen, empfindlichen Teilen und eingebetteter Elektronik.
  • Präzise Steuerung der Schweißtiefe.
  • Technische Unterstützung und Reparaturservice mit kurzen Reaktionszeiten durch das weltweite Vor-Ort-Netzwerk von Branson.

Dokumentation und Zeichnungen