Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Branson-P-DCX Series Automation Power Supply

Branson Ultraschallgeneratoren der Serie DCX für den automatisierten Betrieb

Produktbeschreibung

Die DCX-Familie der Netzteile für den automatisierten Betrieb bietet neueste Ultraschalltechnik und kontinuierliche Prozessregelung. Die patentierte Schaltung bringt in Hinblick auf Leistung und Einheitlichkeit deutliche Vorteile, wodurch die Produktivität und die Qualität der Schweißnähte steigen. Zu den weiteren Funktionen zählen ein Energiemodus, eine Weboberfläche für die Fernsteuerung, Passwortschutz, Grenzen für die Qualität der Schweißnaht sowie ein EtherNet/IP-Fieldbus-Anschluss für die SPS-Echtzeitsteuerung über ein verteiltes Netzwerk.

Datenschnittstelle
USB, Ethernet, EtherNet/IP, Fieldbus
Frequenz
20, 30, 40 kHz
Ausgangsleistung
0,4 kW, 0,75 kW, 0,8 kW, 1,25 kW, 1,5 kW, 2,5 kW, 4,0 kW
Schweißmodi
Zeit, Energie

Merkmale

  • Branchenführende Ultraschall-Generatortechnologie für eine kontinuierliche Prozesssteuerung.
  • Mehrfachkonfiguration, einschließlich flexibler Montagemöglichkeiten zur vertikalen, horizontalen und Rack-Montage.
  • Web-Interface für fortschrittliche Diagnosefunktionen und externe Einrichtung.
  • Programmierbare Schweißqualitätsgrenzen, Kennwortschutz und mehrere Voreinstellungen.
  • Optionen für Feldbus- und EtherNet/IP-Konnektivität (DCX A & F) sind für eine fortschrittliche Kommunikation, verteilte Steuerung in Echtzeit und die Unterstützung für mehrere Linientopologien lieferbar.
  • In 20, 30 und 40 kHz lieferbar.
  • Leistungsstufen bis zu 4 kW.

Dokumentation und Zeichnungen