Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-AV03

AVENTICS Ventilsysteme der Serie AV03

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Serie AV03/AV05 bildet eine zuverlässige Basis für kompakte Handling-Systeme und komplexe Automatisierungslösungen. Im Bereich Maschinensicherheit bietet die Serie AV03/AV05 intelligente Lösungen, die Ihren Aufwand für eine sichere Konstruktion deutlich verringert. Mit Integration der Feldbus- und E/A-Module der Serie AES sind auch alle Erfordernisse für ein Prozessleitsystem erfüllt. Die Serie AV03/AV05 ist einfach zu konfigurieren, einfach zu bedienen und leicht erweiterbar sowie IIoT-zukunftssicher durch die Integration von OPC UA und dem digitalen Zwilling

Produkte

Search
1-10 von 19 Produktergebnissen
:

Merkmale

  • Modulares Konzept
  • Intelligente Lösungen für Anforderungen der Maschinensicherheit
  • Passt für kompakte Handling-Systeme und komplexe Automatisierungslösungen
  • Multipol- oder Feldbusverbindung bieten umfangreiche Konnektivität
  • Integration einer Vielzahl an E/A-Modulen
  • Geringes Gewicht
  • Geringer Energieverbrauch
  • Auch unter UL-Vorgaben und in ATEX-Bereichen decken AV-Systeme die Anforderungen globaler Automatisierungstechnik ab
  • Die Serie AV03/AV05-BP bietet Einbaumöglichkeit in Schaltschränke
  • Einfache und flexible Konfigurationen nach individuellen Wünschen über den Online-Konfigurator
  • Die OPC UA-Integration ermöglicht einen einfachen Zugriff auf Daten und Analysen, ohne die SPS zu ändern oder zu berühren
  • Der integrierte digitale Zwilling verbessert Ihre Produktivität und Effizienz

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 312 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:

Dokumentation und Zeichnungen