Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0496400909

AVENTICS™ Modulares Abstreifersystem 0496400909

81,35 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

MSS-050/063-PEE-NBR

Für Serie
PRA, TRB, CCL-IS
Anwendungsgebiet
Papier-/Druckindustrie, Textilindustrie
Kolben-Ø
50 mm, 63 mm
Betriebsdruck min.
1.5 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Medium
Druckluft
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
5 mg/m³
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Oberfläche
eloxiert
Kolbenstangendichtung
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Abstreifer
Polyester-Elastomer

Merkmale

  • Ø 32 mm bis 320 mm
  • Für die Serien PRA, TRB, CCL-IS, IST

Dokumentation und Zeichnungen