Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0820403002

AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie ST 0820403002

122,01 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

VVST-5/2SR-ROL

Betätigung
mechanisch
Nenndurchfluss Qn
280 l/min
Schaltprinzip
5/2
Druckluftanschluss Ausgang
G 1/8
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Betätigungsfunktion
einseitig betätigt
Betätigungselement
Tastrolle
Dichtprinzip
metallisch dichtend
Bauart
Schieberventil
Plattenanschluss
Rohranschluss
Verschlussart
nicht abschließbar
Betätigungskraft min.
6.5 N
Umgebungstemperatur min.
-15 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Mediumstemperatur min.
-15 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Medium
Druckluft
Ölgehalt der Druckluft min.
5 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
25 mg/m³
Max. Partikelgröße
5 µm
Typ Druckluftanschluss
Innengewinde
Druckluftanschluss Eingang
G 1/8
Druckluftanschluss Entlüftung
G 1/8
Befestigungsschraube
M4 mit Innensechskant

Merkmale

  • Gehäuse nichtrostender Stahl
  • Metallische Abdichtung
  • Verschiedene mechanische Betätigungselemente erhältlich
  • Schalttafeleinbau

Dokumentation und Zeichnungen