Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0821304016

AVENTICS™ Pneumatischer Einstellzähler (addieren) 0821304016

440,49 €
ANZ.:
Ausführung
NC
Einbaulage
Beliebig
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
40 µm
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Mediumstemperatur min.
0 °C
Mediumstemperatur max.
60 °C
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
1 mg/m³
Anzeige
5-stellig
Logikfunktion
mit stehender Vorwahl, Pneumatisch-mechanischer Zähler, addierend
Rückstellung
manuell über Handtaste, automatisch
Druckluftanschluss Eingang
M5
Druckluftanschluss Ausgang
M5
Betriebsdruck min.
2 bar
Betriebsdruck max.
8 bar
Impulsdauer Zählen
> 8 ms
Impulsdauer Rückstellen
> 180 ms
Pausendauer Zählen
> 10 ms
Pausendauer Rückstellen
> 50 ms
Gewicht
0.19 kg

Dokumentation und Zeichnungen