Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-1820415049

AVENTICS™ Balg-Sauggreifer, Serie BSG 1820415049

25,40 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

BSG-53,0-MQ-G014-EX

Umgebungstemperatur min.
-30 °C
Umgebungstemperatur max.
180 °C
Temperaturbeständigkeit
wärmebeständig
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) min.
-50 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) max.
220 °C
Druckluftanschluss
G 1/4
Außendurchmesser
50 mm
Haltekraft
51.3 N
Abreißkraft
95 N
Volumen
26.25 cm³
max. Krümmung des Objektes Rmin
75 mm
Abriebswert gemäß Norm
180-200 mm³
Härte gemäß Norm
55 ± 5 Shore A
Anschlussgewindetyp
Außengewinde
Werkstoff Anschlussteil
Aluminium
Werkstoff Sauger
Fluor-Methyl-Polysiloxan
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht
0.027 kg

Dokumentation und Zeichnungen