Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-1820415092

AVENTICS™ Balg-Sauggreifer, Serie BSA 1820415092

17,83 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

BSA-32,0-MQ-G014-EX

Umgebungstemperatur min.
-30 °C
Umgebungstemperatur max.
180 °C
Temperaturbeständigkeit
wärmebeständig
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) min.
-50 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) max.
220 °C
Druckluftanschluss
G 1/4
Außendurchmesser
32 mm
Haltekraft
12 N
Abreißkraft
36.9 N
Volumen
10 cm³
max. Krümmung des Objektes Rmin
35 mm
Abriebswert gemäß Norm
180-200 mm³
Härte gemäß Norm
55 ± 5 Shore A
Anschlussgewindetyp
Außengewinde
Werkstoff Anschlussteil
Aluminium
Werkstoff Sauger
Fluor-Methyl-Polysiloxan
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht
0.017 kg

Dokumentation und Zeichnungen