Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-2122108380

AVENTICS™ Serie QR1-S-RVL Standard 2122108380

8,60 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

QR1-S-RVL-G038-DA08

Verschraubungstyp
Winkelverschraubung lang
Typ Druckluftanschluss
Außengewinde
Anschluss G
G 3/8
Typ Druckluftanschluss 2
Steckanschluss
Anschluss D
Ø 8
Typ
QR1-S-RVL
Betriebsdruck min.
-1 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Liefereinheit
10 Stück
Gewicht
0.068 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyamid
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Zahnscheibe
Nichtrostender Stahl
Werkstoff Lösering
Polyamid
Werkstoff Lösering-Aufnahme
Zink-Druckguss
Werkstoff Gewinde
Messing

Merkmale

  • Qn = 60 l/Min ... 875 l/Min

Dokumentation und Zeichnungen