Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-240-239

AVENTICS™ Series G3 240-239

591,70 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

240-239 G3-MODULE DE COMMUNICATION PROFI

Ausführung
Buskoppler
Feldbus Protokoll
PROFIBUS DP
Elektrischer Anschluss Typ
Stecker (male)
Elektrischer Anschluss Größe
7/8″
Elektrischer Anschluss Anzahl Pole
5-polig
Hinweis
5-polig, Feldbusanbindung mit E/A-Funktionalität, Spannungsversorgung 7/8″
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Anzahl der Magnetspulen max.
128
Anzahl der Ventilpositionen max.
110
Betriebsspannung Elektronik
24 V DC
Spannungstoleranz Elektronik
-10% / +10%
Stromaufnahme Elektronik
0.104 A
Betriebsspannung Aktoren
24 V DC
Summenstrom für Aktoren
4 A
Schutzart
IP65
Diagnose
Unterspannung
E/A-Modul Erweiterung max.
16
Gewicht
0.227 kg
Werkstoff Gehäuse
Polybutylenterephthalat

Merkmale

  • Innovative Grafikanzeige ermöglicht einfache Inbetriebnahme, visuelle Statusüberwachung und Diagnose.
  • Hochflexible, verteilbare Architektur, die sich gemäß den Anforderungen Ihres Systems erweitern lässt
  • Das Auto Recovery Module (ARM) schützt Konfigurationsdaten bei kritischen Ausfällen, während das Wireless ARM zusätzlich einen problemlosen aber dennoch sicheren Zugriff auf die wesentliche Ventilsystemdiagnose und Zustandsüberwachung über eine WiFi-Verbindung ermöglicht.
  • Der Stromanschluss ermöglicht, dass der Stromausgang getrennt wird, während Eingänge und Kommunikation aktiv bleiben
  • Netzwerke mit DeviceNet-, Ethernet IP-, Profibus-, Profinet- und Powerlink-Feldbusprotokollen
  • Auto recovery module (ARM) protects configuration data during critical failure while the Wireless ARM allows access to vital valve system diagnostics and health monitoring via WiFi connection
  • Power connector allows output power to be removed while inputs and communication are left active
  • Networks with DeviceNet, Ethernet IP, Profibus, Profinet, and Powerlink fieldbus protocols

Dokumentation und Zeichnungen