Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-3375002000

AVENTICS™ Serie DDL 3375002000

547,53 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

DDL 16 INPUT

Ausführung
E/A-Modul aktiv
E/A-Modul Ausführung
Eingänge digital
Anzahl Anschlüsse E/A
8
Elektrischer Anschluss Größe
über Kommunikationsanschlussstecker
Zertifikate
ATEX
ATEX
ATEX
Hinweis
Eingänge digital
Umgebungstemperatur min.
5 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Betriebsspannung Elektronik
24 V DC
Stromaufnahme Elektronik
0.1 A
Schutzart
IP65
Summenstrom der Sensoren max.
0,5 A
max. Stranglänge
40 m
max. Anzahl DDL-Teilnehmer
14
Anzahl der Eingänge
16
Anschluss E/A
Eingang
Signalanschluss
Buchse
Signalanschluss
M12
Kommunikationsanschluss
Stecker (male)
Kommunikationsanschluss
M12
Kommunikationsanschluss
5-polig
Kommunikationsanschluss 2
Buchse (female)
Kommunikationsanschluss 2
M12
Kommunikationsanschluss 2
5-polig

Merkmale

  • Verteilte Fieldbus-Systeme
  • Einfach durch Ändern des Bus-Knotens zwischen Fieldbus-Protokollen wechseln
  • Ansteuerung von Ventilsystemen der Serien LP, HF, E/P-Druckregelventilen, E/A-Modulen möglich
  • Kanaldiagnose zur schnellen Fehleranalyse
  • Hybridkabel mit integrierter Spannungsversorgung für einfache und schnelle Installation

Dokumentation und Zeichnungen