Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-5634461100

AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie CD07 5634461100

106,87 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CD07-3/2NC-PN-BU-G014-G014-S

Betätigung
mechanisch
Baugröße
CD07
Bauart Ventil
Schieberventil, überschneidungsfrei
Schaltprinzip
3/2, beidseitig betätigt
Ventilfunktion
NC/NO
Betätigungsfunktion
einseitig pneumatisch betätigt
Plattenanschluss
Rohranschluss
Betätigungselement
Knopf
Dichtprinzip
weich dichtend
Druckluftanschluss
G 1/4
Typ Druckluftanschluss
Innengewinde
Druckluftanschluss Eingang
G 1/4
Druckluftanschluss Ausgang
G 1/4
Druckluftanschluss Entlüftung
G 1/4
Druckluftanschluss Vorsteuerung Eingang
G 1/8
Nenndurchfluss Qn
1400 l/min
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Steuerdruck min.
2 bar
Steuerdruck max.
10 bar
Betätigungskraft min.
40 N
ATEX
ATEX-geeignet
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Mediumstemperatur min.
-25 °C

Merkmale

  • Langlebige Ausführung
  • Montage auf Grundplatte
  • Für extreme Umgebungstemperaturen geeignet
  • Gegen Spannungsschwankungen resistent
  • ATEX-Version lieferbar

Dokumentation und Zeichnungen