Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-5725560220

AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie CD12 5725560220

412,37 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CD12-5/2XX-DO-024DC-E-G012-G012-EN175301

Betätigung
elektrisch
Nenndurchfluss Qn
4100 l/min
Schaltprinzip
5/2
Druckluftanschluss Ausgang
G 1/2
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Betriebsspannung DC
24 V
Spannungstoleranz DC
-10% / +10%
Handhilfsbetätigung
nicht rastend, rastend
Elektrischer Anschluss Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss Größe
EN 175301-803, Form A
Elektrischer Anschluss Anzahl Pole
3-polig
Betätigungsfunktion
beidseitig betätigt
Dichtprinzip
weich dichtend
Vorsteuerung
extern
Vorsteuerventilbreite
30 mm
Bauart Ventil
Schieberventil, überschneidungsfrei
Anschlussart
Rohranschluss
Temperaturbeständigkeit
-25 °C kältebeständig
Steuerdruck min.
2 bar
Steuerdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
-25 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C

Merkmale

  • Langlebige Ausführung
  • Montage auf Grundplatte
  • Für extreme Umgebungstemperaturen geeignet
  • Gegen Spannungsschwankungen resistent
  • ATEX-Version lieferbar

Dokumentation und Zeichnungen