Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-5777065270

AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie CD04 5777065270

165,05 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CD04-5/2XX-SR-110AC-E-G018-G018-EN175301

Betätigung
elektrisch
Nenndurchfluss Qn
900 l/min
Schaltprinzip
5/2
Druckluftanschluss Ausgang
G 1/8
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Betriebsspannung AC bei 50 Hz
110 V
Betriebsspannung AC bei 60 Hz
110 V
Spannungstoleranz AC 50 Hz
-20% / +10%
Spannungstoleranz AC 60 Hz
-10% / +20%
Handhilfsbetätigung
rastend
Elektrischer Anschluss Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss Größe
EN 175301-803, Form B
Elektrischer Anschluss Anzahl Pole
3-polig
Betätigungsfunktion
einseitig betätigt
Dichtprinzip
weich dichtend
Vorsteuerung
extern
Vorsteuerventilbreite
26 mm
Bauart Ventil
Schieberventil, überschneidungsfrei
Anschlussart
Rohranschluss
Steuerdruck min.
3 bar
Steuerdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-15 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
-15 °C

Merkmale

  • Langlebige Ausführung
  • Montage auf Grundplatte
  • Für extreme Umgebungstemperaturen geeignet
  • Gegen Spannungsschwankungen resistent
  • ATEX-Version lieferbar

Dokumentation und Zeichnungen