Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-5814591540

AVENTICS™ 5/3-Wegeventil, Serie 581, Größe 4 5814591540

617,28 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

V581-5/3EC-24/42-I4-2CNO-HUX-AA-X-C-T1

Betätigung
elektrisch
Nenndurchfluss Qn
5000 l/min
Schaltprinzip
5/3, entlüftete Mittelstellung
Ausführung
entlüftete Mittelstellung
Druckluftanschluss Ausgang
Grundplatte ISO 5599-1
Betriebsdruck min.
3 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Betriebsspannung DC
24 V
Betriebsspannung AC bei 50 Hz
42 V
Spannungstoleranz DC
-10% / +10%
Spannungstoleranz AC 50 Hz
-10% / +10%
Handhilfsbetätigung
nicht rastend
Elektrischer Anschluss Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss Größe
EN 175301-803, Form A
Dichtprinzip
weich dichtend
Vorsteuerung
intern
Normen
ISO 5599-1
Vorsteuerventilbreite
30x22 mm CNOMO
Bauart Ventil
Schieberventil
Verblockungsprinzip
Grundplattenprinzip 1-fach
Anschlussart
Plattenanschluss
Druckluftanschluss Eingang
Grundplatte ISO 5599-1
Druckluftanschluss Entlüftung
Grundplatte ISO 5599-1
Druckluftanschluss Vorsteuerung Entlüftung
M5
Leistungsaufnahme DC
6.7 W

Merkmale

  • Genormtes Ventilsystem
  • ISO-Größe 1 bis 4 lieferbar
  • Robuste Konstruktion
  • Integrierte Abluftdrosseln
  • Zahlreiche Spannungsbereiche
  • Druckbereich bis zu 16 bar möglich
  • CNOMO-Interface
  • Kleine Abmessungen
  • Schnelle Stellzeiten
  • Einfache und flexible Konfigurationen nach individuellen Wünschen über den Online-Konfigurator

Dokumentation und Zeichnungen