Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412004661

AVENTICS™ Easy2Combine, Connection kit R412004661

88,76 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

Mit der standardisierten Montage-Schnittstelle „Easy-2-Combine“ von AVENTICS mit ineinandergreifenden Verbindern haben Sie die Möglichkeit, die kolbenstangenlosen Mini-Schiebezylinder und Drehmodule ohne weitere Verbindungsplatten zu einem mehrachsigen System zu kombinieren. Maschinendesign und -konstruktion werden dadurch vereinfacht – das spart Zeit und Geld.

Merkmale

  • Standardisierte Befestigungsschnittstellen für eine Direktverbindung zwischen AVENTICS Komponenten
  • Weniger bewegte Masse, da keine Adapterplatten erforderlich sind
  • Vereinfachte Maschinenkonstruktion und verringerter Montageaufwand

Dokumentation und Zeichnungen