Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412009553

AVENTICS™ Adapter, Serie CON-VP R412009553

30,20 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CON-VP-F_C-2+E-MS-M12-3

Bauart
Adapter & Kontaktbrücken
Schirmung
ungeschirmt
mit LED
Gelb
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
0 °C
Strom, max.
1 A
Kontaktbelegung
2+E
Schutzart
IP65
Schutzbeschaltung
Varistor
Elektrischer Anschluss 1
Buchse
Elektrischer Anschluss 1
Form C
Anzahl Pole
2+E
Kabelabgang
gewinkelt
Kabelabgang Winkel
90°
Elektrischer Anschluss
Stecker
Elektrischer Anschluss 2
M12x1
Anzahl Pole
3-polig
Codierung
A-codiert
Kabelabgang
gerade
Kabelabgang Winkel
180°
Betriebsspannung
24 V
Betriebsspannung
DC
Anzugsmoment der Befestigungsschraube
0.6 Nm
Gewicht
0.013 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyurethan

Dokumentation und Zeichnungen