Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412027885

AVENTICS™ Schmiereinheit R412027885

125,25 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

FRONT LUBE UNIT 040

Für Serie
CCL-IS
Kolben-Ø
40 mm
Betriebsdruck min.
1.5 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Medium
Druckluft
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
5 mg/m³
Werkstoff Gehäuse
Aluminium, eloxiert
Kolbenstangendichtung
Polyester-Elastomer
Abstreifer
Polyester-Elastomer

Merkmale

  • Ø 32 mm bis 320 mm
  • Für die Serien PRA, TRB, CCL-IS, IST

Dokumentation und Zeichnungen