Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R432000380

AVENTICS™ Winkel-Kugelhahn, Serie QR1-BWG R432000380

29,61 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

QR1-S-BWG-D516-N014

Bauart
Kugelhahn
Medium
Druckluft
Druckluftanschluss 1
1/4 NPT
Typ Druckluftanschluss 1
Außengewinde
Druckluftanschluss 2
Ø5/16
Typ Druckluftanschluss 2
Steckanschluss
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Mediumstemperatur min.
0 °C
Mediumstemperatur max.
60 °C
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Durchfluss Qn
1250 l/min
Liefereinheit
5 Stück
Gewicht
0.0589 kg
Werkstoff Gehäuse
Polybutylenterephthalat
Werkstoff Handhebel
Polybutylenterephthalat

Merkmale

  • Qn = 500 l/Min ... 2 600 l/Min

Dokumentation und Zeichnungen