Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R450055453

AVENTICS™ Serie AP - inch R450055453

79,56 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

VVAP-NPTF-3/2NC-PAN

Betätigung
mechanisch
Schaltprinzip
3/2
Druckluftanschluss Ausgang
1/8-27 NPTF
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Betätigungselement
Schalttafeleinbau
Bauart
Sitzventil
Plattenanschluss
Rohranschluss
Umgebungstemperatur min.
-30 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Mediumstemperatur min.
-30 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Medium
Druckluft
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
5 mg/m³
Max. Partikelgröße
5 µm
Typ Druckluftanschluss
Innengewinde
Druckluftanschluss Eingang
1/8 NPT
Druckluftanschluss Entlüftung
1/8 NPT
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2
250 l/min
Nenndurchfluss Qn 2 zu 3
150 l/min
Gewicht
0.09 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Merkmale

  • Leichte und widerstandsfähige Ventile
  • Verschiedene mechanische Betätigungselemente
  • Schalttafeleinbau

Dokumentation und Zeichnungen