Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R480635887

AVENTICS™ Kolbenstangenlose Zylinder, Serie RTC-BV R480635887

504,66 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

RTC-DA-025-0600-BV-IBM00S00NLP000P0P0

Kolben-Ø
25 mm
Hub
1524 mm
Wirkprinzip
doppeltwirkend
Magnetkolben
mit Magnetkolben
Führung
integrierte Führung
Version Kolbenstangenlose Zylinder
Basic Version
Kolbenkraft
309 N
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte
6,3 bar
Dämpfungslänge
20 mm
Dämpfungsenergie
4 J
Dämpfung
pneumatisch
Dämpfung
einstellbar
Geschwindigkeit max.
6.5 m/s
Hub max.
7000 mm
Betriebsdruck min.
2 bar
Betriebsdruck max.
8 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
1 mg/m³
Max. Partikelgröße
5 µm
Gewicht 0 mm Hub
0.82 kg
Gewicht +10 mm Hub
0.023 kg
Werkstoff Zylinderrohr
Aluminium

Merkmale

  • Der ovale Kolben ermöglicht höhere Lasten, Drehmomente und Kompaktheit
  • Das umfassende Programm mit vielfältigen Varianten und Ausstattungen ermöglicht individuell auf die Anwendung zugeschnittene Konfigurationen.
  • Einteiliger Schlitten und Kolben erhöhen die Stabilität
  • Minimale Leckage und großer Geschwindigkeitsbereich durch spezielles Innendichtungsband und Schmierfett

Dokumentation und Zeichnungen