Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-S-series Mass Connection Solutions

DeltaV™ Mass-Connection-Lösungen der S-Serie

Produktbeschreibung

Die DeltaV™ Mass-Connection-Lösungen gewähren eine schnelle, einfache und zuverlässige Verbindung von Feldgeräten zu herkömmlichen DeltaV Simplex- und redundanten E/A-Karten mit hoher Dichte, während mehrere Verkabelungsoptionen bereitgestellt werden. Die modulare Bauweise der Mass-Connection-Platinen hilft weiterhin aufgrund der flexiblen Montagemöglichkeiten, den allgemeinen Platzbedarf zu veringern.

Kanalart
24 VDC potenzialfreier Kontakt oder 24 VDC getrennt
Anzahl der Kanäle
16
Galvanische Trennung
Die Feldverdrahtungsanschlüsse sind optisch von den Stromkreisen der DI-Karte getrennt und wurden werkseitig für 2 s bis auf 1 000 VDC geprüft. Keine Trennung von Kanal zu Kanal.
Erkennungsstufe für EIN
> 2 mA bei 24 VDC
Erkennungsstufe für AUS
< 0,25 mA bei 24 VDC
Quellenimpedanz
5 k?
Spannungsquelle
+24 VDC Eingangsspannung, externe Sicherung an der Spannungsquelle wird empfohlen.
Feldschaltungsstrom pro Karte
+24 VDC ± 10 % bei 75 mA typisch, 100 mA max.
Abmessungen
Tiefe: 110,05 mm, Höhe: 44,1 mm, Breite: 102,82 mm
Betriebstemperatur
-20 bis 60 °C
Lagerungstemperatur
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Relative Feuchte
5 % bis 95 %, nicht kondensierend
Stöße
10 g ½-Sinuswelle für 11 ms
Schwingungen
1 mm Spitze-zu-Spitze von 2 bis 13,2 Hz, 0,7 g von 13,2 bis 150 Hz

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Schnelle, problemlose und fehlerfreie Schaltschrankverkabelung.
  • Modulare Bauweise für eine verbesserte Zuverlässigkeit.
  • Reduziert allgemeinen Platzbedarf.
  • Deutliche Reduzierung der Arbeit und Arbeitskraft.
  • Messkreis-Unterbrechungsfunktion für analoge Signale.
  • LEDs und Ersatzsicherungen für diskrete Signale.
  • Abschluss-Fehlererkennung zwischen diskreten, herkömmlichen E/A-Karten und Signalen von der Mass-Connection-Platine.