Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-VE6206

Emerson NextGen Smart Firewall für das DeltaV System

Produktbeschreibung

Die Emerson Smart Firewall ist eine zweckgebundene Perimeter-Firewall und ein Angrifferkennungssystem (IDS − Intrusion Detection System), das speziell konzipiert wurde, um eine einfach zu installierende und wartungsfreundliche Perimeter-Sicherheitslösung für ein DeltaV™ Prozessleitsystem zu gewähren. Die Emerson Smart Firewall ist eine Hardware-basierte Perimeter-Schutzlösung, die entwickelt wurde, um einen stark kontrollierten externen Netzwerkzugriff auf ein DeltaV-Prozessleitsystem durchzusetzen.

Konfiguration
Die Firewall-Konfiguration wird durch das eingebaute HTML5-Browser-basierte Interface unterstützt.
Ethernet Ports (Ethernet-Anschlüsse)
2x 10/100/1000 Mbps interne Kupfer-Ethernet-Ports und 1x 10/100/1000 Mbps externer Kupfer-Ethernet-Port. Oder 2x 10/100/1000 Mbps interne Kupfer-Ethernet-Ports und 1x 10/100/1000 Mbps externer SFP-Glasfaser-Ethernet-Port.
USB Port
1 USB 3.0-Port für Sicherungen, Wiederherstellung und Firmware-Upgrades.
Seriell/Konsole
V.24-Konsolenanschluss für lokale Verwaltung mit Befehlszeilenfunktion.
Status-LEDs
LEDs auf der Frontplatte zur Anzeige der Versorgungsspannung, des Gerätestatus, der Glasfaserverbindung (falls zutreffend), des Vorhandenseins und des Status von USB-Speichermedien, VPN (falls über erweiterte Menüs aktiviert) und für die künftige Verwendung.
Strom
6-poliger Anschlussklemmenblock mit separaten Eingängen ohne Lastverteilung.
Spannungsversorgung
2 Spannungseingänge für redundante Spannungsversorgung. Schutzkleinspannung (SELV), redundante Eingänge abgetrennt. Nennspannung von 24 V bis 48 V DC.
Abmessungen
Höhe 7,37 in. x Breite 5,34 in. x Tiefe 2,75 in.
Gewicht
1.960 g (69,13 oz)
Betriebstemperatur
–40 °C bis 70 °C (–40 °F bis 158 °F)

Merkmale

  • Das benutzerfreundliche Interface bietet vereinfachte und leicht verständliche Einrichtungsmenüs.
  • Leicht verständliche Menüauswahlen ermöglichen dem DeltaV™ Supportpersonal das Verwalten der Perimetersicherheit eines DeltaV Systems.
  • Das dynamische Port-Mapping gewährt eine sicherere Perimeter-Lösung, wenn klassische OPC-basierte Kommunikationen eingesetzt werden.
  • Mit dem DeltaV™ Network Device Command Center können Sie die Firewall verbinden, um den Hardware-Status in das DeltaV Alarmsystem einzubinden.
  • Diese wirtschaftliche und einfach zu implementierende Lösung ermöglicht es Ihnen, künftige Sicherheitsstandards zu erfüllen, die einen starken Netzwerk-Perimeterschutz erfordern.

Dokumentation und Zeichnungen