Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-controlInc-network-control

Controlinc Netzwerksteuerung

Produktbeschreibung

Kann bis zu 250 Ventilantriebe steuern und bietet die Sicherheit integrierter Redundanz für einen unterbrechungsfreien Betrieb.

Merkmale

  • Übliche Steuerfunktionen für Ventilantriebe sind vorkonfiguriert und bereit, um Ventile von der LCD-Schalttafel oder dem Host-Computer aus zu überwachen und zu steuern.
  • Unterstützt Modbus-Netzwerkanschlüsse für das Netzwerken mit DCS SCADA oder SPS für die Steuerung der gesamten Anlage
  • Unterstützt das Controlinc Netzwerk inklusive Ringtopologie mit bis zu 250 Ventilantrieben pro Master
  • Kompaktes 316 Edelstahlgehäuse NEMA/EEMAC Typ 4X IEC IP66 zur Befestigung an der Wand mit abgedichteten Befestigungslöchern am hinteren Ende oder mit Montagewinkeln
  • Netzwerk aus mehreren M250-Mastern zu Ihrem Host, um Tausende von Stellantrieben und Zehntausende von unterstützenden diskreten und analogen E/A-Punkten zu automatisieren
  • Der Master unterstützt Report-By-Exception (RBE) mit allen Stellantrieben des Netzwerks, um die Antwortzeit signifikant zu verbessern.
Gerätetyp
Zubehör
Zulassungen
Dieses Produkt ist nur für Festinstallationen in großem Umfang vorgesehen, die von dem Anwendungsfeld der Richtlinie 2011/65/EU zur Einschränkung der Verwendung von bestimmten Gefahrstoffen in elektrischer und elektronischer Ausrüstung (RoHS 2) ausgeschlossen sind.
Steuerungsart
Auf/Zu
Ventiltyp
Kugelhahn, Absperrklappe, Kükenhahn, Triple-Offset

Dokumentation und Zeichnungen