Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-685

Fisher™ Kolbenantriebe der Serie 685

Produktbeschreibung

Die Fisher-Kolbenantriebe der Serie 685 bieten eine mittlere bis große Stellkraft für eine Vielzahl an mittleren bis großen Fisher-Hubventilen, einschließlich den easy-e™ HP, EH, FB und 461 Ventilen. Die doppeltwirkende Bauweise des Antriebs sorgt für eine steife, präzise Positionierung. Konstruktionen mit Federrücklauf sind ebenso lieferbar und bieten bei Ausfall eine geöffnete oder geschlossene Position, wenn sie mit einem Ventil gepaart sind.

Betätigung
Doppeltwirkend, Federrücklauf, linear
Zulassungen
DGRL-, CUTR-, ATEX-, SIL-fähig
Steuerungsart
Drosselregelung, Positionierung
Betriebstemperatur
Standardtemperatur
Spannungsquelle
Pneumatisch
Prozesssteuerung
Auf/Zu, Drosselregelung, Positionierung
Ventiltyp
Eckventil, Durchgangsventil
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Abhängig von der Ausführung kann eine maximale Stellkraft von bis zu 354 kN (79 000 lbf) erzeugt werden.
  • Abhängig von der Antriebsgröße sind Stellwege bis zu 610 mm (24 in.) möglich.
  • Die doppeltwirkende Konstruktion ermöglicht eine steife, präzise Positionierung.
  • Ein seitlich montiertes Handrad ist für alle Größen außer der Größe 28 lieferbar. Die Größe 28 verwendet eine hydraulische Handpumpe für die manuelle Handnotbetätigung.
  • Ausführungen mit interner Vorspannfeder sind für Anwendungen lieferbar, bei denen eine mechanische, ausfallsichere Betriebsart erforderlich ist.
  • Kolbenringe mit geringer Reibung und Bohrungsbeschichtungen reduzieren Reibung und Verschleiß.