Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-8540

Fisher™ 8540 Hochleistungs-Absperrklappe

Produktbeschreibung

Das Fisher 8540 Ventil verfügt über eine exzentrisch montierte Scheibe mit Weichsitz. Weichsitze bieten ausgezeichnete Abdichtungen in beide Durchflussrichtungen. Die Vierkantwelle ergibt mit einer Vielzahl von Antrieben ein zuverlässiges Hochleistungsventil, das für viele Anwendungen geeignet ist, die eine dichte Absperrung erfordern.

Merkmale

  • Hervorragende Dichtheit des Abschlusses – Bidirektionaler Weichsitz mit druckunterstützter Wirkung ermöglicht eine hervorragende Dichtheit des Abschlusses gemäß der technischen Daten.
  • Wellensicherung – Redundante Wellensicherung bietet zusätzliche Sicherheit. Packungsmanschette und Wellennut tragen gemeinsam dazu bei, dass die Welle sicher im Ventilkörper fixiert bleibt.
  • Einfache Installation – Das Ventilgehäuse zentriert sich selbst auf den Rohrleitungs-Flanschschrauben und ermöglicht dadurch den schnellen und präzisen Einbau in die Rohrleitung.
  • Annähernd lineare Kennlinie – Die annähernd lineare Ventilkennlinie bietet einen ausgezeichneten Regelbereich.
  • Pulverlackierung Standard— Die Pulverlackierung von Emerson bietet ein herausragendes, korrosionsbeständiges Oberflächenfinish für alle Stahlteile.
Zulassungen
PED, CUTR
Kritischer Betrieb
Allgemeiner Betrieb
Durchfluss-Charakteristika
Linear
Werkstoff
Kohlenstoffstahl und Edelstahl
Betriebstemperatur
Standardtemperatur
Spannungsversorgung
n/a
Druckklasse
ASME
Prozessanschlussart
Wafer
Sitz-/Dichtungstyp
PTFE-Dichtungen
Absperrklasse
Bidirektionale Sitzdichtigkeit nach Klasse VI gemäß ANSI/FCI 70-2.
Normen/Standards
ASME B16.34
Spindel
Vierkant
Ventilgröße
NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12
Ventilgrößenstandard
NPS

Dokumentation und Zeichnungen