Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-ACE95

Fisher™ Typ ACE95 Tankbegasungsventil „Vapor Saver“

Produktbeschreibung

Das pilotgesteuerte Tankbegasungsventil Typ ACE95 wird zur präzisen Druckregelung in Niederdruck-Begasungssystemen verwendet. Die Einheit aus Edelstahl wird von einem sehr großen rollenden Membranaktuator betätigt und kann den Begasungsdruck mit einer einzigen Einstellschraube akkurat regeln.

CAD-Zeichnungen - und Modelle: Hier klicken

Merkmale

  • Voll ausgeglichener und reibungsfreier Steuerungstyp reduziert die Einlassdruckempfindlichkeit
  • Optionaler Einperldurchflussmesser (Rotameter)
  • Optionaler Einreihen-Verteilerblock (SAM)
  • Gewinkelte oder Inline-Gehäuseausführung
  • Unabhängig
  • Hohe Genauigkeit
  • Vakuumeinstellungen verfügbar
  • Optionale Edelstahlausführung
  • Bubble Tight Shutoff
  • Sanitary FDA/ADI-free Elastomers Available
Baugrößen
Gewinkeltes Gehäuse: NPS 3/4 oder 1/DN 20 oder 25
Inline-Gehäuse: NPS 3/4 oder 1/DN 20 oder 25 oder NPS 1 x 2/DN25 x 50
Anschlussarten
NPT, CL150 RF, CL300 RF, PN16/25/40, Sanitärflansch
Maximaler Eingangsdruck
13,8 bar/200 psig
Ausgangsdruckbereiche
-12 bis 0,10 bar (-5 Zoll Wassersäule bis 1,5 psig)
Druckerfassung
Extern
Zulässige Betriebstemperatur
NBR: -29 bis 82 °C/-20 bis 180 °F
FKM: -18 bis 100 °C/0 bis 212 °F
EPDM: -29 bis 100 °C/-20 bis 212 °F
FFKM: -29 bis 100 °C/-20 bis 212 °F/
Ungefähres Gewicht (mit allem Zubehör)
18 kg/40 lb
Weitere technische Daten
Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an ihr örtliches Vertriebsbüro oder ziehen Sie die technische Dokumentation zurate.

Dokumentation und Zeichnungen