Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-V280

Fisher V280 Kugelregelventil mit vollem Durchgang

Produktbeschreibung

Der Fisher V280 ist ein dreiteiliges, zapfengelagertes Regelventil mit vollem Durchgang, das in der Lage ist, vollständige CL900-Druckabfälle zu bewältigen. Es wurde mit Funktionen für optimierte Druck-, Durchfluss- und Prozessregelung konzipiert. Ein optionaler, gebohrter Dämpfungseinsatz mindert Geräusche und Schwingungen bei Flüssigkeiten und Gasen mit hohen Druckdifferenzen. Die kerbverzahnte Verbindung zwischen Welle und Antrieb reduziert Bewegungsverlust.

Ventiltyp
Kugel
Werkstoff
Kohlenstoffstahl
Entscheidender Betrieb
Kavitation, Geräuschminderung
Druckstufe
ASME
Zulassungen
CRN, CUTR, NACE, PED
Ventilgröße
NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 16
Endanschluss
Flanschausführung
Betriebstemperatur
Hochtemperatur (>121 °C/250 °F), Niedrigtemperatur (<-40 °C/-40 °F)
Absperrklasse
Klasse IV (FCI 70-2), Klasse VI (FCI 70-2)
Durchfluss-Charakteristika
Modifiziert gleichprozentig, linear
Ventilgrößenstandard
NPS
Sonstige Konfigurationen
Weitere Informationen zu zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrem lokalen Emerson Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Exzellente Durchflussregelung: Die kerbverzahnte Verbindung zwischen Kugel und Welle, Welle und Stellantrieb, die zweifache Lagerung und die Zapfenführung sorgen für eine bessere dynamische Regelung.
  • Aerodynamische Eigenschaften: Für das Ventil V280 mit Aerodome und einstufiger Bauweise kann eine Geräuschminderung bis –20 dBA erzielt werden. Die zweistufige Bauweise ermöglicht eine Geräuschminderung bis –25 dBA.
  • Längere Lebensdauer: Der geräuschmindernde Einsatz ist nicht in den Sitzring integriert. Da der Sitzring an der Kugeloberfläche läuft und nicht am geräuschmindernden Einsatz, wird die Lebensdauer verlängert.
  • Vielseitigkeit der Konstruktion: Alle Bauteile sind austauschbar. Die Ventilkonstruktion kann verändert werden, indem ein Dom-Dämpfungsglied und/oder Dichtung hinzugefügt/demontiert wird. Dies ermöglicht Flexibilität, um veränderten Ansprüchen zu entsprechen.
  • Ausführlich getestet: Die Ventilkonstruktion wurde im Labor gemäß vollständigen CL900 Druckdifferenzen und jenseits der erwarteten Lebensdauer zyklisch und mit Durchfluss getestet.
  • Einfache Bauweise: Die Anschlüsse sind dieselben, egal wieviele Dichtungen und Dome gewählt werden.
  • Einsatzmöglichkeit für Sauergas und saueres Rohöl: Standard-Konstruktionswerkstoffe entsprechen dem NACE-Standard MR0175/ISO 15156.
  • Schwerlastzapfen: Die Kugelzapfen sind für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert, die eine lange Lebensdauer bei gleichzeitiger Reduzierung von Wartezeit und -kosten erfordern.
  • Breite hydrodynamische Einsatzbereiche: Ein- und zweistufige geräuschmindernde Einsätze sind für eine Vielzahl von Anwendungen des Ventils V280 mit Hydrodome lieferbar. Je nach Einsatzbedingungen ist ein Kc-Wert von 1,0 erreichbar.
  • Flexible Einsatzmöglichkeiten: Der geräuschmindernde Einsatz ist unter äußerst schwierigen Bedingungen über den gesamten Drehwinkel der Kugel aktiv oder es kann je nach Einsatzbedingungen ein geräuschmindernder Einsatz mit spezieller Kennlinie verwendet werden.
  • Dichtheit des Abschlusses: Selbsteinstellende(r), druckunterstützte(r) Sitzring(e) bietet/bieten einen dichten Abschluss für langen, zuverlässigen Betrieb. Die Ausführung mit einem Dichtungsträger aus Hochleistungs-Edelstahl S31600, in dem sich der Kunststoffsitzring befindet, ermöglicht den Betrieb bei vollem Differenzdruck.

Dokumentation und Zeichnungen