Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-Y692VB

Fisher™ Vakuumbrecher der Serie Y692VB

Produktbeschreibung

Die Vakuumbrecher der Serie Y692VB werden in Anwendungen verwendet, bei denen eine Zunahme des Vakuums begrenzt werden muss. Eine Zunahme des Vakuums über den auf der Membran der Serie Y692VB erfassten Wert hinaus öffnet den Regler, um Atmosphäre oder positiven Druck in das System eintreten zu lassen und das gesteuerte Vakuum auf seiner ursprünglichen Druckeinstellung wiederherzustellen.

CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken

Merkmale

  • Präzisionssteuerung der Niedrigdruckeinstellungen
  • Korrosionsbeständigkeit
  • Manipulationssichere Anpassung
  • Breite Materialauswahl
Nennweiten und Anschlussarten
Gusseisen:
  NPS 1 1/2, NPT
  NPS 2/DN 50, NPT oder CL125 FF
Stahl oder SST:
  NPS 1 1/2 oder 2/DN 40 oder 50, NPT, SWE, CL150 RF, CL300 RF oder PN 16/25/40
Hastelloy C:
  NPS 1 1/2 oder 2/DN 40 oder 50, CL150 RF
Druckerfassung
Typ Y692VB: Intern
Typ Y692VBM: Extern
Maximal zulässiger Einlassdruck
30 mm/1 3/16 in. Öffnung: 0,9 bar/13 psig
19 mm/3/4 in. Öffnung: 2,1 bar/30 psig
Maximaler Ausgangs-(Gehäuse)-Druck
0,55 bar/8 psig Vakuum
Regeldruckbereiche für Vakuum
2 bis 207 mbar/1 in. Wassersäule bis 3 psig in sechs Bereichen
Zulässige Betriebstemperatur
NBR: -40 °C bis 82 °C/-40 °F bis 180°F
FKM: 4 °C bis 149 °C/40 °F bis 300 °F
FFKM: -18 °C bis 149 °C/0 °F bis 300 °F
EPDM: -29 °C bis 135 °C/-20 °F bis 275 °F
VMQ: -40 °C bis 204 °C/-40 °F bis 400 °F
Weitere technische Daten
Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Vertriebsbüro oder ziehen Sie die technische Dokumentation zurate.

Dokumentation und Zeichnungen