Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-FLUXUS F831 Permanent Flow Meter Hazardous Areas

Flexim FLUXUS F831 fest installiertes Durchflussmessgerät für Ex-Bereiche

Produktbeschreibung

Das Flexim FLUXUS F831 ist ein zweikanaliges Clamp-on-Ultraschall-Durchflussmessgerät für die bidirektionale Durchflussmessung von Flüssigkeiten in Ex-Bereichen (gemäß ATEX, IECEx Zone 1 und FM Class I, Div. 1 zugelassen). Mit seinem explosionsgeschützten Gehäuse, optionalen eigensicheren Ein- und Ausgängen und den korrosionsbeständigen Messwandlern, die sich außerhalb der Rohrwand befinden, eignet sich die FLUXUS F831-Serie hervorragend für jede anspruchsvolle Industrieanwendung in und außerhalb des Ölfeldes und der chemischen Industrie. Die Anschluss- und Elektronikfächer des FLUXUS F831 sind hermetisch abgedichtet und das FLUXUS F831 erzielt mit sorgfältig aufeinander abgestimmten und temperaturkompensierten Messwandlern (vollständig mit ANSI/ASME MFC 5M konform) unübertroffene Nullpunktstabilität.

Genauigkeit
Messunsicherheit des Messsystems (Volumendurchfluss): ±0,3 % des Messwerts ±0,005 m/s
Messunsicherheit am Messpunkt (Volumendurchfluss): ±1,0 % des Messwerts ±0,005 m/s
Reproduzierbarkeit
0,15 % des Messwerts ±0,005 m/s
Messbereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: 0,01 bis 25 m/s
Zertifizierungen/Zulassungen
FM Class I/Div. 1, FM Class 1/Div. 2, ATEX/IECEx Zone 1
Messwandler erhältlich
Scherwelle
Spannungsversorgung
100–230 VAC, 24 DC
Rohrnennweite
10 mm bis 6 500 mm
Temperaturbereich
-40 °C bis +240 °C / WI: -200 °C bis +630 °C
Ausgang
4–20 mA aktiv/passiv
4–20 mA HART aktiv/passiv
4−20 mA passiv (Ex ia)
Puls/Frequenz/binär
Eingang
Temperatur (Ex-ia)
4–20 mA (Ex-ia aktiv)

Merkmale

  • Sehr kostengünstig: keine Rohrleitungen, keine Prozessabschaltung, praktisch wartungsfrei
  • Passende, gepaarte und nass kalibrierte Durchflussmessumformer (rückführbare Zertifizierung gemäß nationalen Normen)
  • Ausgezeichnete Nullpunktstabilität und driftfrei
  • Breites Stellverhältnis
  • Unabhängig von Rohrgröße, Werkstoff, Betriebsdruck, Medium und Temperatur (ab -170 °C bis +630 °C)
  • Hohe Toleranz gegenüber mitgeführten Feststoffen und Gasen
  • Verschleiß- und abriebfrei
  • Nicht anfällig für Verstopfung/Korrosion
  • Kein Druckverlust und kein Risiko von potenziellen Leckagen und flüchtigen Emissionen
  • Erweiterte Systemverifizierung

Dokumentation und Zeichnungen