Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-FLUXUS G722 Synchronized Channel Averaging SCA

Flexim FLUXUS G722 – synchronisierte Kanalmittelwertbildung (SCA)

Produktbeschreibung

Das Flexim FLUXUS G722 Durchflussmessgerät für Gas ist ein leistungsstarkes Clamp-on-Ultraschallmessgerät, das speziell für die Messung von dynamischen Strömungen in der Prozessindustrie entwickelt wurde. Dieses hochentwickelte, vielseitige und präzise Durchflussmessgerät bietet alles, was Sie benötigen: schnellere Verarbeitungsfunktionen, erweiterte Diagnose, bidirektionale Kommunikationsprotokolle, digitale Ausgänge und Prozesseingänge. Das G722 bietet einfache Installation, eine nachrüstbare Konstruktion, Genauigkeit und hervorragende Leistung. Über die neue Funktion für synchronisierte Kanalmittelwertbildung (SCA) sendet das G722 Ultraschall-Durchflussmessgerät im Abstand von 1 Millisekunde Signale sowohl in als entgegen der Durchflussrichtung.

Genauigkeit
Messunsicherheit am Messpunkt (Volumendurchfluss): ±1 bis 2 % des Messwerts ±0,005 m/s
Reproduzierbarkeit
0,15 % des Messwerts ±0,005 m/s
Messbereich
Bereich: 0,01 bis 35 m/s, abhängig vom Rohrdurchmesser
Zertifizierungen/Zulassungen
FM Class I / Div 2
Spannungsversorgung
100–230 VAC, 24 DC, 12 DC
Messwandler erhältlich
Scherwelle / Plattenwelle
Rohrnennweite
7 mm bis 1 600 mm
Temperaturbereich
-40 °C bis +240 °C / WI: -200 °C bis +630 °C
Ausgang
4–20 mA aktiv/passiv
4–20 HART aktiv/passiv
Impuls/Frequenz/binär (digital)
Eingang
Pt100/Pt1000
4–20 mA aktiv/passiv
Binäreingang
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Foundation Feldbus
Installation und Konfiguration des Systems
Für weitere Informationen die technischen Daten herunterladen.

Merkmale

  • Genauigkeit und Reproduzierbarkeit: außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Genauigkeit bei hohen und niedrigen Durchflussmengen durch abgestimmte, kalibrierte und temperaturkompensierte Messwandler sowie erweiterte Signalverarbeitungs- und Diagnosefunktionen.
  • Einfache Installation ohne Prozessunterbrechungen: ein extern montiertes System, dass keine Prozessunterbrechungen oder zusätzlichen Engineering-Kosten erfordert.
  • Wartungsfrei: kein Kontakt mit fließenden Medien bedeutet eine vollständig wartungsfreie und langlebige Messlösung, die den rauesten Umgebungsbedingungen standhält.
  • Betriebssicherheit: keine Leckagepfade, keine flüchtigen Emissionen.
  • Erweiterte Systemverifizierung

Dokumentation und Zeichnungen