Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-11165810

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series MC2 Instrument Manifold MC2VIS-2

Produktbeschreibung

Two Valve Pipe X Flange Block & Bleed Integral CoPlanar Manifold Metal Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/4"FNPT Inlet x Integral CoPlanar Flange Outlet
Packing
PTFE
Orifice
0.156" (4.8mm) /0.136" (3.5mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
500°F (260°C)

Merkmale

  • Kompatibel mit den Rosemount®-Druckmessumformern 3051C, 3051P, 2024 und 3095 Multivariable™ in Coplanar™ Ausführung.
  • Spindeln mit Kugelenden eliminieren das „Festfressen“ des Sitzes und bieten eine blasendichte Absperrung sowie eine lange Lebensdauer. Gehärtete, nicht-drehende Kugeln sorgen für ein perfekt ausgerichtetes Schließen.
  • Packung unterhalb der Gewinde verhindert Auswaschung von Schmiermitteln, Gewindekorrosion, Prozessverunreinigung und „Festfressen“.
  • Einfach einstellbare PTFE-Packung verringert die Abschaltzeiten für Auswechselungen und erhöht die Ventillebensdauer.
  • Staubabdeckungen schützen die Spindeln vor Verunreinigungen durch Schmiermittel.
  • Sicherheitsrückdichtung verhindert Ausblasen der Spindel oder versehentliches Entfernen und bietet in vollständig geöffneter Ventilposition eine metallische zweite Spindelabdichtung.
  • ENC-beschichtete Spindeln aus Edelstahl 316 verhindern „Festfressen“ und Vereisung des Spindelgewindes.
  • Gerollte Spindel- und Oberteilgewinde bieten zusätzliche Festigkeit.
  • Hochglanz-Spindeloberfläche im Packungsbereich sorgt für einen reibungslosen Betrieb und verlängert die Lebensdauer der Packung.
  • Metallische Gehäuse/Oberteil-Dichtung in konstanter Kompression verhindert Korrosion des Oberteilgewindes, eliminiert Zugbruchgefahr und bietet zuverlässige Abdichtung.
  • Oberteil-Sperrstifte verhindern die versehentliche Trennung vom Gehäuse und ermöglichen gleichzeitig eine einfache Wartung und Reparatur.
  • Patentiertes Anschlusssystem ermöglicht die vollständige Entlüftung von Prozessmedien vor der Inbetriebnahme, um die Installation zu vereinfachen, da keine unerwünschten Flüssigkeiten oder Gase eingeschlossen werden.

Dokumentation und Zeichnungen