Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-11171583

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M25 Instrument Manifold M25HIS-4

Produktbeschreibung

Two Valve Block and Bleed Manifold Pipe X Pipe Metal Front Vent

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/2"FNPT Inlet X 1/4" FNPT Front Vent X 1/2"FNPT Oulet
Packing
Graphite
Orifice
3/16" (4.74 mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
1000°F (538°C)

Merkmale

  • Kompakte Ausführung für abgesetzte Montage mit minimalem Platzbedarf für Betrieb und Installation.
  • Reduzierte Installationskosten durch das Zusammenfassen der Ventile in einem Ventilblock, was mehrere für die Verrohrung notwendige Komponenten eliminiert.
  • Frei drehbare Spindel mit Kugelende stellt perfekte Ausrichtung sicher und bietet reproduzierbare blasendichte Absperrung und lange Lebensdauer.
  • PFTE- oder Graphitpackung unter dem Spindelgewinde verhindert Auswaschung des Schmiermittels und Gewindekorrosion.
  • Spindel mit Rückdichtung verhindert Ausblasen oder versehentliches Entfernen.
  • Entlüftungsanschlüsse mit Gewinde ermöglichen eine sichere Verrohrung der Entlüftung. Verschlussschraube standardmäßig im Lieferumfang enthalten.
  • Alle Ventilblöcke werden standardmäßig mit Montagebohrungen für die Montage von Rohrhaltern geliefert.

Dokumentation und Zeichnungen