Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Keystone-P-P001034

Keystone Figur 635 Schlamm-Absperrklappen

Produktbeschreibung

Die F635 ist eine Absperrklappe für leichten bis mittelschweren Schlamm mit einem Gehäuse in Zwischenflanschausführung

Merkmale

  • Vollständig gegossene Zwischenflanschausführung für weniger Gewicht.
  • Bidirektionales Regelventil bis zu 1400 kPa.
  • Durchschwingende Scheibe für minimales Spiel.
  • Einstellbare Graphitdichtung für hohe Temperaturen.
  • Strapazierfähige Konstruktionsmaterialien mit einer Härte von bis zu 420 Brinell.
  • Standardisierte Montage und Anschluss für Antriebsadapter ermöglichen die direkte Montage von Keystone Antrieben sowie den Ausbau von Antrieben aus der Leitung.
  • Durch die direkte Montage des Antriebs werden keine Montagehalterungen benötigt.
  • In vielen Größen erhältlich.
  • Optionaler 5°-Schrägsitz zur Minimierung von Leckagen.
Rohranschluss
Zwischenflanschausführung
Anwendung
Metallverarbeitung, Erosive Medien
Gehäusebauform
Kurze Bauform
Werkstoff
Gusseisen
Druckstufe
ASME
Prozessanschlussart
150 RF
Sitz-/Dichtungstyp
Schwenkbar, Metall
Konstruktionsgrundlagen
ASME B16.34
Nennweite
DN 450/18", DN 250/10", DN 300/12", DN 350/14", DN 400/16", DN 50/2", DN 65/2-1/2", DN 500/20", DN 200/8", DN 150/6", DN 100/4", DN 80/3"
Nennweitenstandard
DN
Armaturentyp
Absperrklappe
Medien
Sonstige
Klappenwelle
Nachstellbare Packung

Dokumentation und Zeichnungen